IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa verticale
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
D=Diametro
25
B
17
D1
10,5
D2
18
D3
14
F max. kN
13,9
H
66
H1
32
H2
10
H3
16
R
14
R1
32
R2
60

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica, trattato termicamente.
Versione
brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche