IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa verticale
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
D=Diametro
16
B
11
D1
6,5
D2
11
D3
10
F max. kN
4,8
H
42
H1
20
H2
6
H3
10
R
9
R1
20
R2
30

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica, trattato termicamente.
Versione
brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche