IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa girevole
Versione 1
a destra
Versione 2
Standard
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
A=Altezza di serraggio
31,4
F=Forza di serraggio N
800
A max.
32,6
B
30
C
46
D
18
E
30
Esecuzione
Esecuzione destra
F
10
Forza manuale FH N
150*
G
32
H
8
Impugnatura
senza impugnatura
J
14
K
25
L
M6
M
15
N
17
P
51
R
57,5
S
M4x8
T
M5
Versione
senza impugnatura

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Impugnatura sferica in plastica.
Versione
Trattato termicamente e brunito.
Impugnatura sferica termoindurente PF 31, nera.
Nota
* Forza manuale consentita per la maniglia.
Accessory
Maniglie standard 06355. Manopole avvitabili con limitazione di coppia 06357.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche