IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa girevole
Versione 1
a destra
Versione 2
pneumatico
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Colore Corpo base
nichelato
D=Diametro
30
F=Forza di serraggio N
400
X=Altezza di serraggio
32,5
Azionamento
pneumatico
B
65
B1
16
B2
10
B3
48
D1
16
D2
28
D3
M8
D4
8,4
D5
28
D6
8,4
D7
48
Forza di tenuta F kN
0,8
H
85
H1
50
H2
18
H3
45,5
H4
12
H5
9
H6
81
H7
6
L
30
L1
45
L2
37
Pressione di esercizio MPa
0,3 - 0,7
S1 (corsa di serraggio)
1,2
X max.
39
Y massimo.
40
Y min.
33,5

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Elemento di serraggio nichelato.
Vite di serraggio in acciaio temprato e nichelato.
Nota
La staffa girevole pneumatica è adatta per il serraggio di pezzi da lavorare che vengono serrati dall'alto. La funzione di rotazione e di serraggio avviene pneumaticamente. La funzione di rotazione garantisce l'inserimento e lo smontaggio senza ostacoli del pezzo in lavorazione. Ciò garantisce un'accessibilità ottimale al pezzo. Il piede dell'alloggiamento offre possibilità di fissaggio universali, così da poter allineare al meglio la staffa girevole al pezzo da bloccare. Le staffe girevoli sono disponibili in esecuzione destrorsa e sinistrorsa.
Le staffe girevoli pneumatiche possono anche essere posizionate in diversi punti del pezzo e azionate in una sequenza specifica. Il comando avviene tramite controllo automatizzato o manuale.

La forza di serraggio e la forza di tenuta corrispondono a 0,5 MPa.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche