{"product":{"productId":"agid.32082","price":147.89,"name":"STAFFA GIREVOLE A DESTRA, MINI, ACCIAIODA BONIFICA, BRUNITO, FH=150*, X=30,6"},"currency":"EUR"}
Staffa girevole
a destra
acciaio da bonifica
brunito
- Orientamento e serraggio manuale
- Azionamento manuale
- Inserimento e smontaggio senza ostacoli dei pezzi in lavorazione
- Per spazi ristretti
- Campi di utilizzo: montaggio, costruzione di attrezzi, costruzione di dispositivi, tecnica di misurazione
Unità di vendita
147,89 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa girevole
Versione 1
a destra
Versione 2
mini
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
brunito
F=Forza di
serraggio
N
1800
X=Altezza di serraggio
30,6
A
40
Azionamento
leva
B
14
C
23
D
23
E
61,3
F
66
Forza manuale
FH
N
150*
G
35
H
30
I
1,4
J
8
K
15,3
L
10
M
5,3
N
63
O
1,1
P
20
Q
45
R
8
S
28,5
T
M5
U
5,3
V
34
X
max.
34
Y
massimo.
34,9
Y
min.
31,5
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Maniglia in plastica.
Maniglia in plastica.
Versione
bonificato e brunito o nichelato.
Nota
Le staffe girevoli vengono utilizzate principalmente laddove i punti di serraggio devono rimanere liberi per il posizionamento o la rimozione di pezzi.
* Forza manuale consentita per la maniglia.
* Forza manuale consentita per la maniglia.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.