IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa girevole
Versione 1
a sinistra
Versione 2
mini
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
brunito
F=Forza di serraggio N
3500
X=Altezza di serraggio
35,5
A
60
Azionamento
leva
B
22
C
40
D
40
E
93
F
100
Forza manuale FH N
300*
G
55
H
45
I
1,9
J
8
K
25,4
L
20
M
10,4
N
100
O
1,7
P
33
Q
85
R
15
S
57
T
M10
U
10,5
V
64
X max.
46,9
Y massimo.
49,4
Y min.
38

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Maniglia in plastica.
Versione
bonificato e brunito o nichelato.
Nota
Le staffe girevoli vengono utilizzate principalmente laddove i punti di serraggio devono rimanere liberi per il posizionamento o la rimozione di pezzi.

* Forza manuale consentita per la maniglia.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche