{"product":{"productId":"agid.32082","price":188.39,"name":"STAFFA GIREVOLE A SINISTRA, MINI,ACCIAIO DA BONIFICA, BRUNITO, FH=200*,X=31,7"},"currency":"EUR"}
Staffa girevole
a sinistra
acciaio da bonifica
brunito
- Orientamento e serraggio manuale
- Azionamento manuale
- Inserimento e smontaggio senza ostacoli dei pezzi in lavorazione
- Per spazi ristretti
- Campi di utilizzo: montaggio, costruzione di attrezzi, costruzione di dispositivi, tecnica di misurazione
Unità di vendita
188,39 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa girevole
Versione 1
a sinistra
Versione 2
mini
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
brunito
F=Forza di
serraggio
N
2200
X=Altezza di serraggio
31,7
A
50
Azionamento
leva
B
18
C
30
D
30
E
76,5
F
82
Forza manuale
FH
N
200*
G
45
H
37
I
1,5
J
8
K
20,7
L
16
M
8,4
N
80
O
1,4
P
26
Q
65
R
12
S
45,5
T
M8
U
8,4
V
48
X
max.
39,7
Y
massimo.
40,7
Y
min.
32,7
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Maniglia in plastica.
Maniglia in plastica.
Versione
bonificato e brunito o nichelato.
Nota
Le staffe girevoli vengono utilizzate principalmente laddove i punti di serraggio devono rimanere liberi per il posizionamento o la rimozione di pezzi.
* Forza manuale consentita per la maniglia.
* Forza manuale consentita per la maniglia.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.