{"product":{"productId":"agid.32082","price":127.95,"name":"STAFFA GIREVOLE A SINISTRA, MINI,ACCIAIO DA BONIFICA, BRUNITO, FH=100*,X=22,3"},"currency":"EUR"}
Staffa girevole
a sinistra
acciaio da bonifica
brunito
- Orientamento e serraggio manuale
- Azionamento manuale
- Inserimento e smontaggio senza ostacoli dei pezzi in lavorazione
- Per spazi ristretti
- Campi di utilizzo: montaggio, costruzione di attrezzi, costruzione di dispositivi, tecnica di misurazione
Unità di vendita
127,95 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa girevole
Versione 1
a sinistra
Versione 2
mini
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
brunito
F=Forza di
serraggio
N
1100
X=Altezza di serraggio
22,3
A
30
Azionamento
leva
B
10
C
18
D
18
E
45,8
F
49
Forza manuale
FH
N
100*
G
26
H
22
I
1
J
6
K
11,5
L
8
M
4,3
N
50
O
0,8
P
15
Q
36
R
6
S
22,8
T
M4
U
4,3
V
27
X
max.
25,3
Y
massimo.
24,9
Y
min.
21,9
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Maniglia in plastica.
Maniglia in plastica.
Versione
bonificato e brunito o nichelato.
Nota
Le staffe girevoli vengono utilizzate principalmente laddove i punti di serraggio devono rimanere liberi per il posizionamento o la rimozione di pezzi.
* Forza manuale consentita per la maniglia.
* Forza manuale consentita per la maniglia.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.