{"product":{"productId":"agid.32084","price":242.1,"name":"STAFFA GIREVOLE A DESTRA, MINI ACCIAIODA BONIFICA BRUNITO, X=35,7"},"currency":"EUR"}
Staffa girevole
a destra
acciaio da bonifica
brunito
- Orientamento e serraggio manuale
- Azionamento manuale
- Inserimento e smontaggio senza ostacoli dei pezzi in lavorazione
- Per spazi ristretti
Unità di vendita
242,10 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa girevole
Versione 1
a destra
Versione 2
mini
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
brunito
F=Forza di
serraggio
N
2800
X=Altezza di serraggio
35,7
A
60
Azionamento
leva
B
22
C
40
D
40
E
107
Forza manuale
FH
N
300*
G
55
H
45
I
1,5
J
8
K
25,4
L
20
M
10,4
N
100
O
2,3
P
30
Q
85
R
15
S
57
T
M10
U
10,5
V
64
X
max.
46,7
Y
massimo.
49,2
Y
min.
38,2
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
bonificato e brunito o nichelato.
Nota
Le staffe girevoli vengono utilizzate principalmente laddove i punti di serraggio devono rimanere liberi per il posizionamento o la rimozione di pezzi.
* Forza manuale consentita per la maniglia.
* Forza manuale consentita per la maniglia.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.