IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa girevole
Versione 1
a sinistra
Versione 2
mini
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
brunito
F=Forza di serraggio N
1500
X=Altezza di serraggio
30,8
A
40
Azionamento
leva
B
14
C
23
D
23
E
68
Forza manuale FH N
150*
G
35
H
30
I
1
J
8
K
15,3
L
10
M
5,3
N
63
O
1,5
P
19
Q
45
R
8
S
28,5
T
M5
U
5,3
V
34
X max.
33,8
Y massimo.
34,7
Y min.
31,7

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
bonificato e brunito o nichelato.
Nota
Le staffe girevoli vengono utilizzate principalmente laddove i punti di serraggio devono rimanere liberi per il posizionamento o la rimozione di pezzi.

* Forza manuale consentita per la maniglia.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche