{"product":{"productId":"agid.2929","price":3.8,"name":"CATENACCIO A SINISTRA, FORMA:B, D=12"},"currency":"EUR"}
Catenaccio
a sinistra
- Serve per la chiusura di porte, sportelli e coperchi
Unità di vendita
3,80 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Catenaccio
Forma
B
Versione 1
a sinistra
D=Foro di montaggio
12
D1
65
D2
23
E
7
E1
5
H
20
Descrizione
Materiale
Acciaio sinterizzato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.