IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Catenaccio
Forma
B
Versione 1
a sinistra
D=Foro di montaggio
8
D1
35
D2
18
E
7
E1
3
H
15

Descrizione

Materiale
Acciaio sinterizzato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche