IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Eccentrico elicoidale
Materiale Corpo base
acciaio da cementazione
S=Spessore rondella
14
Ø del cerchio di base
40

Descrizione

Materiale
Acciaio da cementazione 1.7131 (profilato di acciaio).
Versione
Taglio di sega sbavato,
Centro bulinato,
Inizio e fine spirale segnalati.
Nota
L'eccentrico eleicoidale si impiega ovunque è richiesto un serraggio o un fissaggio autobloccante.
Il disco può essere azionato sia mediante un albero inserito nel suo centro oppure in modo meccanico, pneumatico o idraulico mediante una leva fissata lateralmente. In caso di perdita di pressione l'effetto autobloccante rimane. Ne risulta una sicurezza di esercizio sensibilmente maggiore in caso di serraggio pneumatico o idraulico.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche