IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Morsetto a eccentrico
Versione 1
with centre clamping
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
brunito
D=Filettatura
M10
L=Lunghezza maniglia
123±2
B
25
D1
30
H1 max.
39
H2
92
L1
49
L2
46
S
16
SW
17
Sistema di fissaggio
foro

Descrizione

Materiale
Eccentrico in acciaio da bonifica 1.7220,
Staffa di bloccaggio in acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche