{"product":{"productId":"agid.2923","price":79.55,"name":"MORSETTO A ECCENTRICO CON TENSIONEMEDIA D=M08 ACCIAIO DA BONIFICA,COMP:ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Morsetto a eccentrico
with centre clamping
acciaio da bonifica
brunito
- Le leve a camma servono per il serraggio rapido e senza coppia
- Il pezzo non deve essere ulteriormente fissato
- Comando semplice
- Elevate forze di serraggio
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
Unità di vendita
79,55 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Morsetto a eccentrico
Versione 1
with centre clamping
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale
Componente
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
brunito
D=Filettatura
M8
L=Lunghezza maniglia
104±2
B
20
D1
25
H1
max.
28
H2
74
L1
39
L2
37
S
12
SW
13
Sistema di fissaggio
foro
Descrizione
Materiale
Eccentrico in acciaio da bonifica 1.7220,
Staffa di bloccaggio in acciaio da bonifica 1.1191.
Staffa di bloccaggio in acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.