IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Morsetto a eccentrico
Versione 1
with end clamping
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
brunito
D=Filettatura
M12
L=Lunghezza maniglia
146±3
A
19
B
43
B1
40
B2
14,5
D1
30
D2
7
H
100
H1 max.
31
H2
48
L1
43
L2
45
L3
37
L4
45
S
25
SW
19
Sistema di fissaggio
foro

Descrizione

Materiale
Eccentrico in acciaio da bonifica 1.7220,
Staffa di bloccaggio in acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche