IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Morsetto a eccentrico
Versione 1
with end clamping
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
brunito
D=Filettatura
M8
L=Lunghezza maniglia
104±2
A
14
B
38
B1
25
B2
12
D1
25
D2
7
H
70
H1 max.
25
H2
34
L1
27
L2
28
L3
28
L4
27
S
16
SW
13
Sistema di fissaggio
foro

Descrizione

Materiale
Eccentrico in acciaio da bonifica 1.7220,
Staffa di bloccaggio in acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche