IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Morsetto a eccentrico
Versione 1
doppio
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
D=Foro di montaggio
8
L=Lunghezza maniglia
104±2
B
16
B1
9
D1
25
H
28,2
H1
18,7
L1
14,9
R
17,2
R1
19,2
Sistema di fissaggio
foro

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica 1.7220.
Sfera in plastica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota
Per il perno compatibile vedere 04250.
La leva a camma è un eccentrico elicoidale con caratteristiche di serraggio costanti sull'intera superficie di lavoro.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche