IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Leva a camma
Versione 1
semplice
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
D=Foro di montaggio
12
L=Lunghezza maniglia
146±3
B
14
D1
30
H
43,8
H1
30,3
L1
24,3
R
28
R1
31,2
Sistema di fissaggio
foro

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica 1.7220.
Sfera in plastica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota
Per il perno compatibile vedere 04250.
La leva a camma è un eccentrico elicoidale con caratteristiche di serraggio costanti sull'intera superficie di lavoro.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche