{"product":{"productId":"agid.2914","price":35.34,"name":"LEVA A CAMMA SEMPLICE ACCIAIO DABONIFICA, D=8"},"currency":"EUR"}
Leva a camma
semplice
acciaio da bonifica
trattata termicamente e brunita
- Le leve a camma servono per il serraggio rapido e senza coppia
- Il pezzo non deve essere ulteriormente fissato
- Comando semplice
- Elevate forze di serraggio
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
Unità di vendita
35,34 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Leva a camma
Versione 1
semplice
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
trattata termicamente e brunita
D=Foro di montaggio
8
L=Lunghezza maniglia
104±2
B
9
D1
25
H
28,2
H1
18,7
L1
14,9
R
17,2
R1
19,2
Sistema di fissaggio
foro
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.7220.
Sfera in plastica.
Sfera in plastica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota
Per il perno compatibile vedere 04250.
La leva a camma è un eccentrico elicoidale con caratteristiche di serraggio costanti sull'intera superficie di lavoro.
La leva a camma è un eccentrico elicoidale con caratteristiche di serraggio costanti sull'intera superficie di lavoro.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.