IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Distanziale
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
brunito
D=Filettatura
M14
L=Lunghezza
160
D1
22
D2
14
L1
129
S
7
S1
17
SW
22

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica 1.1181.
Versione
brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche