{"product":{"productId":"agid.2911","price":22.08,"name":"DISTANZIALE D=M10 L=100 ACCIAIO DABONIFICA, BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Distanziale
acciaio da bonifica
brunito
- Per la costruzione di dispositivi di serraggio
Unità di vendita
22,08 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Distanziale
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
brunito
D=Filettatura
M10
L=Lunghezza
100
D1
17
D2
10
L1
77
S
5
S1
13
SW
17
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.1181.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.