IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Leva a camma
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Dimensioni
0
Versione 1
regolabile
Materiale Componente
acciaio
Superficie corpo base
verniciato a polvere
A1=Lunghezza maniglia
59,1
A=Lunghezza maniglia
52,3
B=Larghezza
18
D=Filettatura
M5
H1=Altezza
17
L=Lunghezza filettatura
20
B1
13
Colore leva di comando
rosso rubino RAL 3003
Corsa S
1
D1
15,4
D2
8
Forza di serraggio F kN
2,5
Forza manuale FH N
100
H
11,2
Materiale leva maniglia
alluminio

Descrizione

Materiale

Impugnatura di getto di alluminio EN AC-46200.

Rondella di pressione in plastica PA 66 GF 35-X rinforzata con fibra di vetro.

Perno in acciaio inox 1.4305.

Vite prigioniera e rondella in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione
Maniglia a leva verniciata a polvere colore nero struttura fine o rosso RAL 3003 struttura fine.
Rondella di pressione colore nero.
Perno non trattato.
Vite prigioniera e rondella in acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Nota
Le leve a camma regolabili vengono utilizzate quando la posizione della leva di serraggio rispetto all'asse di serraggio consente solo una determinata posizione (circuito di interferenza). Con la filettatura a passo fine sulla vite prigioniera si imposta la posizione esatta della leva di serraggio con l'aiuto di un cacciavite.
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).
Nota disegno
1) Vite per la regolazione fine della leva di serraggio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche