{"product":{"productId":"agid.17126","price":16.41,"name":"LEVA A CAMMA DI.2 D=M08, A=96, B=33,2,ACCIAIO 1.0401 PASSIVATE BLU,COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Leva a camma
passivate blu
- Le leve a camma servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi
- Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato
- Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
16,41 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Leva a camma
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
2
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
corpo base
passivate blu
Chiave in acciaio
1.0401
A1=Lunghezza maniglia
108
A=Lunghezza maniglia
96
B=Larghezza
33,2
D=Filettatura
M8
H1=Altezza
28,5
B1
24
Corsa
S
1,5
D1
27,1
D2
11
Forza di serraggio
F
kN
8
Forza manuale
FH
N
350
H
18
Materiale leva maniglia
acciaio
Descrizione
Materiale
Impugnatura in acciaio 1.0401.
Rondella di pressione in plastica PA 66 GF 35-X rinforzata con fibra di vetro.
Perno in acciaio inox 1.4305.
Vite prigioniera e rondella in acciaio, classe di resistenza 5.8.
Versione
Maniglia a leva, vite prigioniera e rondella passivate blu.
Rondella di pressione colore nero.
Perno non trattato.
Rondella di pressione colore nero.
Perno non trattato.
Nota
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.