IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Leva a camma
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Dimensioni
2
Materiale Componente
acciaio
Superficie corpo base
verniciato a polvere
A1=Lunghezza maniglia
108
A=Lunghezza maniglia
96
B=Larghezza
33,3
D=Filettatura
M10
H1=Altezza
28,5
L=Lunghezza filettatura
25
B1
24
Colore leva di comando
rosso rubino RAL 3003
Corsa S
1,5
D1
27,1
D2
11
Forza di serraggio F kN
8
Forza manuale FH N
350
H
18
Materiale leva maniglia
alluminio

Descrizione

Materiale

Impugnatura di getto di alluminio EN AC-46200.

Rondella di pressione in plastica PA 66 GF 35-X rinforzata con fibra di vetro.

Perno in acciaio inox 1.4305.

Vite prigioniera e rondella in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione
Maniglia a leva verniciata a polvere colore nero struttura fine o rosso RAL 3003 struttura fine.
Rondella di pressione colore nero.
Perno non trattato.
Vite prigioniera e rondella in acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Nota
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche