{"product":{"productId":"agid.17054","price":18.46,"name":"LEVA A CAMMA DI.1 M05X20, A=70,4,B=21,5, ACCIAIO INOX 1.4308 LUCIDATURAELETTROL., COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Leva a camma
lucidatura elettrolitica
- Le leve a camma servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi
- Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato
- Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale, industria alimentare
- Si adatta inoltre all'impiego nell'industria alimentare (resistente alla corrosione)
- Migliore sensazione al tatto grazie alla superficie elettrolucidata o sabbiata
Unità di vendita
18,46 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Leva a camma
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Dimensioni
1
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
corpo base
lucidatura elettrolitica
Chiave in acciaio
1.4308
A1=Lunghezza maniglia
79,2
A=Lunghezza maniglia
70,4
B=Larghezza
21,5
D=Filettatura
M5
H1=Altezza
22
L=Lunghezza filettatura
20
B1
15
Corsa
S
1,2
D1
18,1
D2
9
Forza di serraggio
F
kN
4
Forza manuale
FH
N
120
H
14,5
Materiale leva maniglia
acciaio inox
Descrizione
Materiale
Leva in acciaio inox 1.4308.
Rondella di pressione in plastica PA 66 GF 35-X, rinforzata con fibra di vetro.
Perno, rondella e vite prigioniera in acciaio inox 1.4305.
Versione
Leva di serraggio lucidata elettroliticamente o sabbiata.
Rondella di pressione nera.
Perno, rondella e vite prigioniera non trattati.
Rondella di pressione nera.
Perno, rondella e vite prigioniera non trattati.
Nota
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.