{"product":{"productId":"agid.17045","price":6.91,"name":"LEVA A CAMMA DI.0 D=M04, A=52,3, B=18,ALLUMINIO NERO VERNICIATO A POLVERE,COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Leva a camma
verniciato a polvere
- Le leve a camma servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi
- Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato
- Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale
- Modello in acciaio o acciaio inox
- Colore: nero o rosso rubino
Unità di vendita
6,91 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Leva a camma
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
0
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
corpo base
verniciato a polvere
A1=Lunghezza maniglia
59,1
A=Lunghezza maniglia
52,3
B=Larghezza
18
D=Filettatura
M4
H1=Altezza
17
B1
13
Colore leva di comando
nero
Corsa
S
1
D1
15,4
D2
8
Forza di serraggio
F
kN
2,5
Forza manuale
FH
N
100
H
11,2
Materiale leva maniglia
alluminio
Descrizione
Materiale
Impugnatura di getto di alluminio EN AC-46200.
Rondella di pressione in plastica PA 66 GF 35-X rinforzata con fibra di vetro.
Perni per cerniera in acciaio inox 1.4305.
Rondella in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Maniglia a leva verniciata a polvere colore nero struttura fine o rosso RAL 3003 struttura fine.
Rondella di pressione colore nero.
Perno non trattato.
Rondella in acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Rondella di pressione colore nero.
Perno non trattato.
Rondella in acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Nota
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.