IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Prisma
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
B=Larghezza
47
D2=Filettatura
M6
D=Diametro
17,5
H=Altezza
100
L=Lunghezza
148
B1
20
D1
26
H1
44
H2
5,5
H3
33
H4
33
L1
24
L2
74
L3
44
L4
100

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Brunito.
Nota
I prismi per kit di morse a catena sono utilizzati per il posizionamento flessibile del pezzo da lavorare. I prismi vengono fissati alla tavola mediante tasselli.
Accessory
Dadi per cave a T, DIN 508, gamma ampliata: 07060.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche