{"product":{"productId":"agid.33919","price":365.7,"name":"PRISMA 118X47X80, ACCIAIO TRATTATATERMICAMENTE E B"},"currency":"EUR"}
Prisma
acciaio
trattata termicamente e brunita
- Posizionamento flessibile
- Accessori del set tendicatena acciaio
Unità di vendita
365,70 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Prisma
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
trattata termicamente e brunita
B=Larghezza
47
D2=Filettatura
M6
D=Diametro
13,5
H=Altezza
80
L=Lunghezza
118
B1
20
D1
20
H1
35
H2
5,5
H3
27
H4
67
L1
19
L2
59
L3
42
L4
80
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Brunito.
Nota
I prismi per kit di morse a catena sono utilizzati per il posizionamento flessibile del pezzo da lavorare. I prismi vengono fissati alla tavola mediante tasselli.
Accessory
Dadi per cave a T, DIN 508, gamma ampliata: 07060.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.