IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Tenditore
Materiale Corpo base
acciaio
B=Larghezza
20
L=Lunghezza
66
Forza di serraggio max. kN
40
L1
126
L2
202-253
SW
30

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Nota
I tenditori in acciaio per morse a catena sono assemblati tra le catene. La regolazione delle catene piú lunghe avviene mediante la registrazione del tenditore in acciaio, eliminando il gioco in eccesso.
Accessory
Catena a rulli in acciaio per morse a catena: 04211-03.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche