{"product":{"productId":"agid.33917","price":30.22,"name":"CATENA A RULLI DIN8187 x1, F3=15,L=507, ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Catena a rulli
1x1
acciaio
- Precaricato
- Dilatazione della catena ridotta
- La lunghezza della catena è adattabile.
Unità di vendita
30,22 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Catena a rulli
Versione 1
1x1
DIN
-
Materiale
Corpo base
acciaio
B=Larghezza
20
L=Lunghezza
507
B1
13
Forza di serraggio
max. kN
15
G
15
L1
492
P
15,875
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Nota
Le catene a rulli per morse a catena possono essere utilizzate in alcuni modelli (04211) per il serraggio di pezzi da lavorare di diverse forme e dimensioni, anche molto grandi. Il numero di maglie può essere aumentato o ridotto in funzione delle dimensione dei pezzi.
Fornitura
1x per catena a rulli.
Accessory
Tenditori acciaio kit di morsa a catena, 04211-06
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.