IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Catena a rulli
Versione 1
1x1
DIN
-
Materiale Corpo base
acciaio
B=Larghezza
20
L=Lunghezza
126
B1
13
Forza di serraggio max. kN
15
G
15
L1
111
P
15,875

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Nota
Le catene a rulli per morse a catena possono essere utilizzate in alcuni modelli (04211) per il serraggio di pezzi da lavorare di diverse forme e dimensioni, anche molto grandi. Il numero di maglie può essere aumentato o ridotto in funzione delle dimensione dei pezzi.
Fornitura
1x per catena a rulli.
Accessory
Tenditori acciaio kit di morsa a catena, 04211-06
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche