IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa articolata
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
32
H=Altezza
20
L=Lunghezza
125
B1
12,5
D
11
D1
10
F kN
27,8
H1
10
L1
105
L2
10
L3
24
L4
12

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
brunito.
Nota
Per il perno per cerniera compatibile vedere 04250.
Per serrare utilizzare il dado esagonale 07260.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche