IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa articolata
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
25
H=Altezza
16
L=Lunghezza
100
B1
9,5
D
9
D1
8
F kN
17,54
H1
8
L1
85
L2
7
L3
17
L4
11

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
brunito.
Nota
Per il perno per cerniera compatibile vedere 04250.
Per serrare utilizzare il dado esagonale 07260.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche