IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
adjustable
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
D=Foro di montaggio
22
Adatto per larghezza cava
20, 22
B
66
H
0-70
H1
103
L
144
L1
112
L2
32
L3
20
L4
80
L5
46
Vite di fissaggio compatibile
M20

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
blu galvanizzato. Senza vite di serraggio.
Nota
La staffa di bloccaggio regolabile in continuo permette di compensare rapidamente diverse altezze di serraggio senza altre basi e ha bisogno di poco spazio sulla tavola. Pensato per il massimo carico e particolarmente adatta per il serraggio di utensili da taglio e di punzonatura. Per le viti di serraggio idonee per questo elemento vedere 07040.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche