IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
adjustable
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
D=Foro di montaggio
13
Adatto per larghezza cava
12, 14
B
38
H
0-40
H1
57
L
88
L1
68
L2
23
L3
14
L4
48
L5
28
Vite di fissaggio compatibile
M12

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
blu galvanizzato. Senza vite di serraggio.
Nota
La staffa di bloccaggio regolabile in continuo permette di compensare rapidamente diverse altezze di serraggio senza altre basi e ha bisogno di poco spazio sulla tavola. Pensato per il massimo carico e particolarmente adatta per il serraggio di utensili da taglio e di punzonatura. Per le viti di serraggio idonee per questo elemento vedere 07040.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche