{"product":{"productId":"agid.20128","price":43.68,"name":"ESTENSIONE PER SUPPORTO PER STAFFE DIBLOCCAGGIO, D=21, H1=55, D1=M16 ACCIAIODA BONIFICA, ZINCATO, COMP:ACCIAIO DABONIFICA"},"currency":"EUR"}
Estensione per supporto
per staffe di bloccaggio
acciaio da bonifica
zincato
Unità di vendita
43,68 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Estensione per supporto
Versione 1
per staffe di bloccaggio
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale
Componente
acciaio da bonifica
Colore
Corpo base
zincato
D=Foro
21
H1=Lunghezza filettatura
55
B
50
D1
M16
D2
M5
D3
42
H
Campo di serraggio
13-41
H2
13
H3
20
L
60
L1
40
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base trattato termicamente e zincato.
Supporti regolabili trattati termicamente, classe di resistenza 8.8.
Supporti regolabili trattati termicamente, classe di resistenza 8.8.
Nota
Prolungamenti di supporto formati da pressore, viti di supporto e di fissaggio per staffe di bloccaggio.
I prolungamenti di supporto sono utilizzati per aumentare l'altezza di serraggio delle staffe.
I prolungamenti di supporto sono utilizzati per aumentare l'altezza di serraggio delle staffe.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.