IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Estensione per supporto
Versione 1
per staffe di bloccaggio
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
acciaio da bonifica
Colore Corpo base
zincato
D=Foro
13
H1=Lunghezza filettatura
39
B
30
D1
M10
D2
M5
D3
30
H Campo di serraggio
8-30
H2
8
H3
10
L
44
L1
30

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base trattato termicamente e zincato.
Supporti regolabili trattati termicamente, classe di resistenza 8.8.
Nota
Prolungamenti di supporto formati da pressore, viti di supporto e di fissaggio per staffe di bloccaggio.
I prolungamenti di supporto sono utilizzati per aumentare l'altezza di serraggio delle staffe.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche