IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Forma
C
Versione 1
adjustable
Versione 2
with stud
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Colore Corpo base
zincato
D=Diametro
13
L=Lunghezza
115
B
44
B1
30
E
11
Forza di serraggio kN
30
H Campo di serraggio
0-30
H1
18
H2
27
H3
17
H4
12
L1
25
L2
30
Vite(i) di fissaggio
M12X100

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
trattata termicamente e zincata.
Completa di vite prigioniera DIN 6379, rondella DIN 6340 e dado DIN 6330B.
Nota
Le staffe di bloccaggio regolabili possono essere adattate in modo rapido e uniforme alla situazione di serraggio. Le staffe di bloccaggio presentano sulle estremità vari naselli di serraggio e possono essere ruotati a seconda dell'applicazione. Proprio per questo motivo le staffe di bloccaggio sono molto versatili e utilizzabili per la lavorazione ad asportazione di trucioli o a macchina ma anche nel settore della pressatura e della stampa a iniezione.
Accessory
Prolungamenti di supporto 04204
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche