IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Dimensioni
5
Versione 1
a gomito
Versione 2
with adjustment unit
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza cava
12
Campo di serraggio
160-300

Descrizione

Materiale
Corpo base, getto in ghisa sferoidale.
Staffa di bloccaggio e vite di serraggio in acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
Le staffe di bloccaggio a gomito con unità di regolazione sono sistemi di serraggio universali e flessibili costituiti da singoli elementi che formano un'unità fissa. Non ci sono pezzi sciolti che devono essere prima adattati alla funzione di serraggio. La forma compatta consente un serraggio a stretto contatto con il pezzo: questo consente di sfruttare l'intera superficie della tavola della macchina.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche