IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Molla per staffa
Materiale Corpo base
acciaio
A=Altezza
46
B
3
C
8
D
13
E
25
Vite ad alette DIN 316
M4x10

Descrizione

Materiale
Anelli di spinta e di ritegno in acciaio da bonifica,
molla in acciaio per molla.
Versione
Anelli di spinta e di ritegno bruniti, molla non trattata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche