{"product":{"productId":"agid.2882","price":24.58,"name":"MOLLA PER STAFFA A=29 ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Molla per staffa
acciaio
- Per il supporto di staffe di bloccaggio ed elementi di fissaggio
- Fissaggio rapido grazie al dado ad alette
Unità di vendita
24,58 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Molla per staffa
Materiale
Corpo base
acciaio
A=Altezza
29
B
2
C
6
D
8,5
E
16
Vite ad alette
DIN 316
M4x6
Descrizione
Materiale
Anelli di spinta e di ritegno in acciaio da bonifica,
molla in acciaio per molla.
molla in acciaio per molla.
Versione
Anelli di spinta e di ritegno bruniti, molla non trattata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.