{"product":{"productId":"agid.2879","price":119.31,"name":"STAFFA DI BLOCCAGGIO REGOLABILE AGOMITO CON VITI M20X160, D1=M20, G=22,L=200, B=60, ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Staffa di bloccaggio
regolabile a gomito
acciaio da bonifica
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
Unità di vendita
119,31 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
regolabile a gomito
Versione 2
con viti
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
60
D1=Filettatura
M20
L=Lunghezza
200
A
30
A1
60
B1
30
D
M20x160
E1
55
E2
70
F
43-92
F
kN
58,8
G
per
scanalatura a T
22
M
24
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Viti di classe 8.8.
Viti di classe 8.8.
Versione
Staffa di bloccaggio verniciata,
viti brunite.
viti brunite.
Nota
”F” dipende dalla profondità della cava a norma DIN 650.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.