{"product":{"productId":"agid.2879","price":74.2,"name":"STAFFA DI BLOCCAGGIO REGOLABILE AGOMITO CON VITI M16X125, D1=M16, G=16,L=160, B=50, ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Staffa di bloccaggio
regolabile a gomito
acciaio da bonifica
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
Unità di vendita
74,20 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
regolabile a gomito
Versione 2
con viti
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
50
D1=Filettatura
M16
L=Lunghezza
160
A
25
A1
50
B1
25
D
M16x125
E1
49
E2
50
F
36-72
F
kN
37,8
G
per
scanalatura a T
16
M
20
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Viti di classe 8.8.
Viti di classe 8.8.
Versione
Staffa di bloccaggio verniciata,
viti brunite.
viti brunite.
Nota
”F” dipende dalla profondità della cava a norma DIN 650.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.