{"product":{"productId":"agid.2879","price":54.49,"name":"STAFFA DI BLOCCAGGIO REGOLABILE AGOMITO CON VITI M12X100, D1=M12, G=14,L=125, B=40, ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Staffa di bloccaggio
regolabile a gomito
acciaio da bonifica
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
Unità di vendita
54,49 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
regolabile a gomito
Versione 2
con viti
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
40
D1=Filettatura
M12
L=Lunghezza
125
A
20
A1
40
B1
20
D
M12x100
E1
40
E2
40
F
28-56
F
kN
20,2
G
per
scanalatura a T
14
M
16
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Viti di classe 8.8.
Viti di classe 8.8.
Versione
Staffa di bloccaggio verniciata,
viti brunite.
viti brunite.
Nota
”F” dipende dalla profondità della cava a norma DIN 650.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.