IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 2
con viti
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
60
D1=Filettatura
M20
L=Lunghezza
160
A
30
B1
22
D
M20x160
E1
30
E2
60
F
16-65
F kN
58,8
G per scanalatura a T
22

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Viti di classe 8.8.
Versione
Staffa di bloccaggio verniciata. Viti brunite.
Nota
”F” dipende dalla profondità della cava a norma DIN 650.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche