{"product":{"productId":"agid.2876","price":38.25,"name":"STAFFA DI BLOCCAGGIO CON VITI M12X100,D1=M12, G=14, L=100, B=40, ACCIAIO DABONIFICA"},"currency":"EUR"}
Staffa di bloccaggio
acciaio da bonifica
- Unità di bloccaggio compatta
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
Unità di vendita
38,25 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 2
con viti
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
40
D1=Filettatura
M12
L=Lunghezza
100
A
20
B1
14
D
M12x100
E1
21
E2
40
F
10-38
F
kN
20,2
G
per
scanalatura a T
14
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Viti di classe 8.8.
Viti di classe 8.8.
Versione
Staffa di bloccaggio verniciata. Viti brunite.
Nota
”F” dipende dalla profondità della cava a norma DIN 650.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.