{"product":{"productId":"agid.16839","price":88.88,"name":"STAFFA DI BLOCCAGGIO SU DUE LATI,BILATERALE, GIREVOLE, D=M16X1, L=40,ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Staffa di bloccaggio
double sided
acciaio da bonifica
- Ideale per serraggi multipli
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
Unità di vendita
88,88 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
double sided
Versione 2
orientabile
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
D=Filettatura
M16x1
A
15
B
25
Coppia
di serraggio
max. Nm
10,4
D1
M6
D2
25
D3
10
F
max. kN
8,97
H
61
H1
5
L
40
L1
18
S
7
S1
4,5
S2
2,5
SW1
10
SW2
2,5
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota
Le staffe di bloccaggio doppie sono particolarmente adatte per serraggi multipli.
Per applicazioni speciali la flangia può essere sostituita con una flangia su misura allentando la vite di serraggio. La flangia deve essere sempre dotata su entrambi i lati di un punto di appoggio.
Per applicazioni speciali la flangia può essere sostituita con una flangia su misura allentando la vite di serraggio. La flangia deve essere sempre dotata su entrambi i lati di un punto di appoggio.
Principio di funzionamento
1. Serrare la vite a testa esagonale a mano o con un apparecchio elettrico (attenersi alla coppia di serraggio massima). Nell'operazione di serraggio, la flangia esegue automaticamente un quarto di giro e comincia quindi con la corsa di serraggio.
2. Per allentare procedere in senso inverso. La flangia riprende quindi automaticamente la posizione di partenza (la vite di serraggio permette di modificare la posizione della flangia).
2. Per allentare procedere in senso inverso. La flangia riprende quindi automaticamente la posizione di partenza (la vite di serraggio permette di modificare la posizione della flangia).
Nota disegno
1) Vite a testa esagonale
2) Ghiera con intagli
3) Vite di arresto
2) Ghiera con intagli
3) Vite di arresto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.