IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
double sided
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
50
H=Altezza
30
L=Lunghezza
125
D
18
F kN
37,8
L1
32

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche