{"product":{"productId":"agid.2873","price":9.84,"name":"STAFFA DI BLOCCAGGIO SU DUE LATI,BILATERALE 50X20X12, D=9, ACCIAIO DABONIFICA"},"currency":"EUR"}
Staffa di bloccaggio
double sided
acciaio da bonifica
- Per il serraggio contemporaneo di due pezzi da lavorare tramite un punto di serraggio
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
Unità di vendita
9,84 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
double sided
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
20
H=Altezza
12
L=Lunghezza
50
D
9
F
kN
8,77
L1
12
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.